Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037332 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT

Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FT

Артикул, номер 6040712 | EAN 4012195992875

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 110 mm
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x600
Размер B 600 mm
Размер L 1120 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,5 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBMV 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040700
1 Штук
RBMV 115 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040702
1 Штук
RBMV 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040704
1 Штук
RBMV 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040706
1 Штук
RBMV 140 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6040708
1 Штук
RBMV 150 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040710
1 Штук
RBMV 160 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6040712
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBMV 160 FT / 6040712 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBMV 160 FT / 6040712 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBMV 160 FT / 6040712 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBMV 160 FT / 6040712 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBMV 160 FT / 6040712
Загрузить