Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037104 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Противопожарная защита Использование противопожарных потолков Размер 60x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 200 mm Размер L 490 mm Ширина 200 mm Ширина 8 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,8609 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8609 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 620 FS / 6040484 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 620 FS / 6040484 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 620 FS / 6040484 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 620 FS / 6040484 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf