Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037112 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Противопожарная защита Использование противопожарных потолков Размер 60x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 600 mm Размер L 1120 mm Ширина 20 in Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 54,7051 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 54,7051 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 660 FS / 6040492 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 660 FS / 6040492 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 660 FS / 6040492 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 660 FS / 6040492 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf