Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037110 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Противопожарная защита Использование противопожарных потолков Размер 60x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,5 mm Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 500 mm Размер L 960 mm Ширина 16 in Ширина 500 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 650 FS / 6040490 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 650 FS / 6040490 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 650 FS / 6040490 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 650 FS / 6040490 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf