Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037102 / Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая угловая секция 0° - 90° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Противопожарная защита Использование противопожарных потолков Размер 60x150 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 150 mm Размер L 420 mm Ширина 6 in Ширина 150 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBMV 615 FS / 6040482 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBMV 615 FS / 6040482 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RBMV 615 FS / 6040482 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBMV 615 FS / 6040482 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf