- Описание продукта
-
Описание продуктаКлейкие уплотнительные полоски для монтажа в стыках отдельных элементов каналов и для уплотнения между основанием и крышкой противопожарных каналов PYROLINE® Con D, PYROLINE® Con S и PYROLINE® Fibre Optics.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Уплотнительная лента Материал Пеноматериал Размер 40x5x10000 Размер 40x5x10000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет beigegrau; RAL 7006 Размеры
Высота 5 mm Длина 10000 mm Ширина 40 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KDS 40 10 / 7215437 , 0.08MB , pdfREACH Декларация соответствия KDS 40 10 / 7215437 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KDS 40 10 / 7215437 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский