Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7215434 / Уплотнительная лента

Уплотнительные лента

Артикул, номер 7215423 | EAN 4012196025558

Описание продукта
Описание продукта
Самоклеющаяся уплотнительная лента для огнестойких кабельных коробов BSK I90/E30 и BSKH I90/E30.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Огнестойкий кабельный канал для настенного монтажа
  • Огнестойкий кабельный канал для потолочного монтажа
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Уплотнительная лента
Материал Пеноматериал
Размер 5 x 30 x 15000
Размер 5x30x15000
Серия продукции PYROLINE® Con BSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый

Размеры

Высота 5 mm
Длина 15000 mm
Ширина 30 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KDS-30 7500 mm 7215434
1 Штук
KDS-40 7500 mm 7215436
1 Штук
KDS 40 10 10000 mm 7215437
1 Штук
KDS-60 7500 mm 7215438
1 Штук
BSK-D0930 15000 mm 7215423
1 Штук
BSK-D1260 15000 mm 7215432
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSK-D0930 / 7215423 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности BSK-D0930 / 7215423 , 0.06MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BSK-D0930 / 7215423 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BSK-D0930 / 7215423 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта BSK-D0930 / 7215423, 50.45 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.