Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7215437 / Уплотнительная лента
- Описание продукта
-
Описание продуктаКлейкие уплотнительные полоски для монтажа в стыках отдельных элементов каналов и для уплотнения между основанием и крышкой противопожарных каналов PYROLINE® Con D, PYROLINE® Con S и PYROLINE® Fibre Optics.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Уплотнительная лента Материал Пеноматериал Размер 40x5x7500 Размер 5x40x7500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет beigegrau; RAL 7006 Размеры
Высота 5 mm Длина 7500 mm Ширина 40 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KDS-40 / 7215436 , 0.08MB , pdfПаспорт безопасности KDS-40 / 7215436 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия KDS-40 / 7215436 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KDS-40 / 7215436 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® PLC fire protection duct , 14.60MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.