Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7215438 / Уплотнительная лента
- Описание продукта
-
Описание продуктаСамоклеющаяся уплотнительная лента для огнестойких кабельных коробов BSK I120/E90.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Уплотнительная лента Материал Пеноматериал Размер 5 x 60 x 15000 Размер 5x60x15000 Серия продукции PYROLINE® Con BSK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Высота 5 mm Длина 15000 mm Ширина 60 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BSK-D1260 / 7215432 , 0.10MB , pdfПаспорт безопасности BSK-D1260 / 7215432 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия BSK-D1260 / 7215432 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия BSK-D1260 / 7215432 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.