Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 350-3, класс нагрузки 2

Артикул, номер 7409550 | EAN 4012195870180

Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка для больших нагрузок, для трубы для монтажа электроустановочных изделий в UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20 кН.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Длина, монтажный размер 390 mm
Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2)
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 383x383x40
Серия продукции RKF
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 34 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 390 mm

Размеры

Размер B 388 mm
Размер C 382 mm
Размер h 40 mm
Размер A 424 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 56,8431 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 56,8431 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKF2 SL2 V3 20 14 mm 20 mm 7409542
1 Штук
RKF2 SL2 V3 25 19 mm 25 mm 7409544
1 Штук
RKF2 SL2 V3 30 24 mm 30 mm 7409546
1 Штук
RKF2 SL2 V3 40 34 mm 40 mm 7409550
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Тубус с крышкой, без ручки, для кассетных рамок Тубус с крышкой, без ручки, для кассетных рамок TUK2 V 7428141
1 Штук
Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 G4 7428142
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKF2 SL2 V3 40 / 7409550 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKF2 SL2 V3 40 / 7409550 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKF2 SL2 V3 40 / 7409550 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKF2 SL2 V3 40 / 7409550 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.