- Описание продукта
-
Описание продуктаКассетная рамка для больших нагрузок, для трубы для монтажа электроустановочных изделий в UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20 кН.
Frame cassette, heavy duty, for tube bodies, for the installation of accessories in the underfloor box UZD350-3 in dry- or wet-cleaned floors in indoor areas. Load class 2 to 20 kN. The tube body is not included in the scope of delivery.
Heavy-duty frame cassette, 4-compartment Up to 4 cover plates APMT5 can be installed.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина, монтажный размер 390 mm Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2) Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 383x383x30 Серия продукции RKF Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 24 mm Уборка пола влажный Ширина, монтажный размер 390 mm Размеры
Размер B 388 mm Размер C 382 mm Размер h 30 mm Размер A 424 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 56,1821 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 56,1821 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKF2 SL2 V3 30 / 7409546 , 0.28MB , pdfПаспорт безопасности RKF2 SL2 V3 30 / 7409546 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKF2 SL2 V3 30 / 7409546 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RKF2 SL2 V3 30 / 7409546 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKF2 SL2 V3 30 / 7409546 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, heavy-duty systems , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-duty frame cassette , 7.89MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок
Тубус с крышкой, без ручки, для кассетных рамок
Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия, с ручкой, для кассетных рамок