Усиленный проволочный лоток SGR 55 A2

Артикул, номер 6000917 | EAN 4012196622139

3000 mm
55 mm
6 mm
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 55 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Размер ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диаметр проволоки 6 mm
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Полезное поперечное сечение 8700 mm²
Полезное поперечное сечение 87 cm²
Размер 55x200x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 2,17 in
Высота 55 mm
Длина 3000 mm
Размер B 200 mm
Ширина 7,87 in
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,15 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,7827 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,7827 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 55

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 55
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SGR 55 100 A2 3000 mm 100 mm 55 mm 6 mm 40 cm² 6000909
3 м
SGR 55 150 A2 3000 mm 150 mm 55 mm 6 mm 63 cm² 6000913
3 м
SGR 55 200 A2 3000 mm 200 mm 55 mm 6 mm 87 cm² 6000917
3 м
SGR 55 300 A2 3000 mm 300 mm 55 mm 6 mm 129 cm² 6000925
3 м
SGR 55 400 A2 3000 mm 400 mm 55 mm 6 mm 175 cm² 6000933
3 м
SGR 55 500 A2 3000 mm 500 mm 55 mm 6 mm 220 cm² 6000941
3 м
SGR 55 600 A2 3000 mm 600 mm 55 mm 6 mm 265 cm² 6000958
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковой соединитель A2 Стыковой соединитель A2 GUV 6 A2 6016574
20 Штук
Крышка неперфорированная Крышка неперфорированная DRLU 200 A2 6052831
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок SGR KS OR 6003758
500 Штук
Разделительная полочка 45 A2 Разделительная полочка 45 A2 TSG 45 A2 6062025
3 м
Фиксатор крышки универсальный A2 Фиксатор крышки универсальный A2 DKU A2 6065600
20 Штук
Кабельный отвод A2 Кабельный отвод A2 KAB GR A2 6220145
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SGR 55 200 A2 / 6000917 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SGR 55 200 A2 / 6000917 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SGR 55 200 A2 / 6000917 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SGR 55 200 A2 / 6000917 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SGR 55 200 A2 / 6000917 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

SGR 55 200 A2 / 6000917
Загрузить