Устройство базовой защиты для 4-жильных систем передачи данных с разъемом RJ45

Артикул, номер 5081001 | EAN 4012196415748

4
RJ45
Описание продукта
Описание продукта
Устройство защиты канала данных для информационно-вычислительных систем


• в алюминиевом корпусе

• RJ45-коннектор

• с соединительным кабелем 150 мм со штекерами RJ45

• простой монтаж с помощью промежуточного штекера

• 2-ступенчатая схема защиты

• Монтаж на DIN-рейке с комплектующимиDLS-BS (5082 38 2)


Применение: Витые пары, цепи управления, коммуникационные линии RJ45
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Kategorie Тип 1+2 / D1+C2
SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II / D1+C2
Вид защиты IP40
Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Емкость (жила-жила) <20 pF
Емкость (жила-земля) <20 pF
Заземление с помощью: Соединительный кабель
Импульсный ток 0,5 kA
Исполнение Базовая защита,4 жилы+зкран
Количество контактов 4
Максимальное длительное напряжение AC 120 V
Максимальное длительное напряжение DC 170 V
Номинальный ток нагрузки AC 0,7 A
Номинальный ток нагрузки DC 1 A
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Подключение экрана да
Предельная частота 463 MHz
Размер 170V
Сигнализация на приборе без
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Сопротивление изоляции >1 GΩ
Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21
Ток утечки (10/350) [общий] 2,5 kA
Ток утечки (8/20) [общий] 7,5 kA
Уровень защиты жила – жила <700 V
Уровень защиты жила – земля <850 V
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Устройство контроля разрядника нет
Характеристика канала Ansi/EA CAT 5e
Характеристика канала ISO/IEC Класс E
Штекерная система RJ45
Экранирование непрямое

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4923 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4923 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество контактов Исполнение Максимальное длительное напряжение DC Штекерная система Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RJ45 S-E100 4-B 4 Базовая защита,4 жилы+зкран 170 V RJ45 5081001
1 Штук
RJ45 S-E100 4-C 4 Комбинированная защита, 4 жилы+экран 6 V RJ45 5081003
1 Штук
RJ45 S-E100 4-F 4 Тонкая защита, 4 жилы+экран 6 V RJ45 5081005
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RJ45 S-E100 4-B / 5081001 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RJ45 S-E100 4-B / 5081001 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия RJ45 S-E100 4-B / 5081001 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RJ45 S-E100 4-B / 5081001 , 0.13MB , pdf

Загрузить

RJ45 S-E100 4-B / 5081001
Загрузить