Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты канала данных для информационно-вычислительных систем
• в алюминиевом корпусе
• RJ45-коннектор
• с соединительным кабелем 150 мм со штекерами RJ45
• простой монтаж с помощью промежуточного штекера
• 2-ступенчатая схема защиты
• Монтаж на DIN-рейке с комплектующимиDLS-BS (5082 38 2)
Применение: Витые пары, цепи управления, коммуникационные линии RJ45
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II+III / D1+C2+C1 Вид защиты IP40 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) <50 pF Емкость (жила-земля) <20 pF Заземление с помощью: Соединительный кабель Импульсный ток 1,5 kA Исполнение Комбинированная защита, 4 жилы+экран Количество контактов 4 Максимальное длительное напряжение AC 4,2 V Максимальное длительное напряжение DC 6 V Номинальный ток нагрузки AC 0,2 A Номинальный ток нагрузки DC 0,3 A Переход от зоны молниезащиты 0→2 Подключение экрана да Последовательное сопротивление на жилу 4,7 Ω ± 10% Предельная частота 109 MHz Размер 6.2V Сигнализация на приборе без Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Сопротивление изоляции >500 MΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] 2,5 kA Ток утечки (8/20) [общий] 7,5 kA Уровень защиты жила – жила <70 V Уровень защиты жила – земля <850 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs) Устройство контроля разрядника нет Характеристика канала Ansi/EA CAT 5e Характеристика канала ISO/IEC Класс E Штекерная система RJ45 Экранирование непрямое - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RJ45 S-E100 4-C / 5081003 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС RJ45 S-E100 4-C / 5081003 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия RJ45 S-E100 4-C / 5081003 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RJ45 S-E100 4-C / 5081003 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, RJ 45 S-E 100... , 2.00MB , pdf