Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройства защиты линии передачи данных для аналогового телекоммуникационного оборудования
• в алюминиевом корпусе
• двухступенчатая схема защиты
• простой монтаж
• в комплекте соединительный кабель длиной 150 мм со штекером RJ11 или RJ45
• Оптимизированная ширина полосы для телекоммуникационных систем
• Монтаж на DIN-рейке с комплектующими DLS-BS (5082 38 2)
Применение: для аналоговых телекоммуникационных систем.
• В алюминиевом корпусе
• Простой монтаж на монтажной шине или на конечном устройстве
• Включая 150 мм соединительного провода со штекерами RJ411
• Оптимизированная полоса частот для систем TK
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 2+3 / C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс II+III / C2+C1 Вид защиты IP40 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) <500 pF Емкость (жила-земля) <20 pF Заземление с помощью: Соединительный кабель Исполнение Высокочу- вствительная защита, 4 жилы Количество контактов 4 Максимальное длительное напряжение AC 120 V Максимальное длительное напряжение DC 170 V Номинальный ток нагрузки AC 0,2 A Номинальный ток нагрузки DC 0,3 A Переход от зоны молниезащиты 1→3 Последовательное сопротивление на жилу 2,2 Ω ± 10 % Предельная частота 18 MHz Размер 170V Сигнализация на приборе без Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сопротивление изоляции > 34 MΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (8/20) [общий] 4 kA Уровень защиты жила – жила <300 V Уровень защиты жила – земля <600 V Уровень защиты при 1 кВ/мкс C3 <245 Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 2 kV / 1 kA (8/20) Штекерная система RJ45 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,8816 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8816 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RJ45-TELE 4-F / 5081984 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС RJ45-TELE 4-F / 5081984 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RJ45-TELE 4-F / 5081984 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RJ45-TELE 4-F / 5081984 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, RJ11-Tele 4...; RJ45-Tele 4... , 0.64MB , pdf
Крепежный комплект для DIN-рейки