- Описание продукта
-
Описание продуктаMDP-4 D...-EX : Молниезащитный барьер для измерительных систем
• Устройство защиты для многожильных систем
• Прямое заземление экрана с помощью соединительных клемм без винтов
• Компактная ширина всего 8,7 мм
• Широкий частотный диапазон 0-100 МГц
• Сертификат ATEX: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X)
• Сертификат UL (4UM2)
Применение: универсальное применение на профильной монтажной рейке 35 мм в любом стандартном корпусе распределителя.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
ATEX-допуск II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb Kategorie Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II+III / D1+C2+C1 Zulassungen UL Вид защиты IP20 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) < 40 pF Заземление с помощью: DIN-рейка Количество контактов 4 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 41 V Максимальное длительное напряжение DC 58 V Номинальное напряжение 48 V Номинальный ток нагрузки AC 0,4 A Номинальный ток нагрузки DC 0,58 A Переход от зоны молниезащиты 0→3 Подключение экрана да Последовательное сопротивление на жилу 2,35 Ω ± 5 % Предельная частота 100 MHz Размер 48V Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 1,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сигнализация на приборе отсутствует Сопротивление изоляции >100 MΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] D1: 2 kA Ток утечки (8/20) [общий] 10 kA Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1887 кг CO2e / 1 Шт. Уровень защиты жила – жила < 95 V Уровень защиты жила – земля <800 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C1: 0,5 KV / 0,25 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 5 KV / 2,5 kA (8/20µs) Устройство контроля разрядника нет Цвет синий Штекерная система Зажим Экранирование прямое - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MDP-4 D-48-EX / 5098452 , 0.29MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MDP-4 D-48-EX / 5098452 , 0.66MB , pdfREACH Декларация соответствия MDP-4 D-48-EX / 5098452 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MDP-4 D-48-EX / 5098452 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Profibus PA , 0.25MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Profibus DP , 0.20MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Foundation Fieldbus , 0.24MB , pdfРазрешение на использование знаков Ex UL certificate MDP , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, FRD, FLD , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Lightning Barrier MDP-4 D-...-EX , 1.09MB , pdf
Казахстан - Русский
Рейка для установки УЗИП