УЗИП для 4-полюсных сетей 24 В

Артикул, номер 5098432 | EAN 4012195848523

4
Зажим
Описание продукта
Описание продукта
MDP-4 D...-EX : Молниезащитный барьер для измерительных систем

• Устройство защиты для многожильных систем
• Прямое заземление экрана с помощью соединительных клемм без винтов
• Компактная ширина всего 8,7 мм
• Широкий частотный диапазон 0-100 МГц
• Сертификат ATEX: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X)
• Сертификат UL (4UM2)
Применение: универсальное применение на профильной монтажной рейке 35 мм в любом стандартном корпусе распределителя.
  • Сертификат ATEX для зон взрывозащиты
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Зональный переход 0 --> 3
  • Системы измерения, регулирования и контроля
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

ATEX-допуск II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
Kategorie Тип 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II+III / D1+C2+C1
Zulassungen UL
Вид защиты IP20
Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Емкость (жила-жила) < 40 pF
Заземление с помощью: DIN-рейка
Количество контактов 4
Контакт связи нет
Максимальное длительное напряжение AC 20 V
Максимальное длительное напряжение DC 28 V
Номинальное напряжение 24 V
Номинальный ток нагрузки AC 0,4 A
Номинальный ток нагрузки DC 0,58 A
Переход от зоны молниезащиты 0→3
Подключение экрана да
Последовательное сопротивление на жилу 2,35 Ω ± 5 %
Предельная частота 100 MHz
Размер 24V
Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 2,5 mm²
Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm²
Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 2,5 mm²
Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,14 mm²
Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 1,5 mm²
Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm²
Сигнализация на приборе отсутствует
Сопротивление изоляции >100 MΩ
Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21
Ток утечки (10/350) [общий] D1: 2 kA
Ток утечки (8/20) [общий] 10 kA
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2374 кг CO2e / 1 Шт.
Уровень защиты жила – жила < 55 V
Уровень защиты жила – земля <800 V
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C1: 0,5 KV / 0,25 kA (8/20µs)
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 5 KV / 2,5 kA (8/20µs)
Устройство контроля разрядника нет
Цвет синий
Штекерная система Зажим
Экранирование прямое
Все виды

Все виды

Типы Количество контактов Максимальное длительное напряжение AC Максимальное длительное напряжение DC Штекерная система Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MDP-4 D-5-EX 4 7 V 10 V Зажим 5098412
1 Штук
MDP-4 D-24-EX 4 20 V 28 V Зажим 5098432
1 Штук
MDP-4 D-48-EX 4 41 V 58 V Зажим 5098452
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Рейка для установки УЗИП Рейка для установки УЗИП VB-MDP 10-MD 5098470
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MDP-4 D-24-EX / 5098432 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MDP-4 D-24-EX / 5098432 , 0.66MB , pdf
REACH Декларация соответствия MDP-4 D-24-EX / 5098432 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MDP-4 D-24-EX / 5098432 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков ZG ATEX MDP EN , 0.34MB , pdf
Разрешение на использование знаков Ex UL certificate MDP , 0.28MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate, FRD, FLD , 0.09MB , pdf

MDP-4 D-24-EX / 5098432
Загрузить