Указание: Этот товар снят с производства.

Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, FT

Артикул, номер 7007210 | EAN 4012195863205

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Нисходящая вертикальная угловая секция 90°  для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается на конце кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов. Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 1 in
Высота 35 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 35x150
Размер B 150 mm
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый
Ширина 6 in
Ширина 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 310 F FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007206
1 Штук
RBV 315 F FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007210
1 Штук
RBV 320 F FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007214
1 Штук
RBV 330 F FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007218
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 315 F FT / 7007210 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 315 F FT / 7007210 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBV 315 F FT / 7007210 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 315 F FT / 7007210 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBV 315 F FT / 7007210
Загрузить