Вертикальный кабельный лоток лестничного типа с перекладинами W40 для промышленности, длина 6 м

Артикул, номер 6013902 | EAN 4012196012138

Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 80 мм, c перекладинами, прикрепленными с помощью болтов.

Кабельный лоток летничного типа поставляется в разобранном состоянии.

Подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 W.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 1000x6000
Расстояние между перекладинами 600 mm
Серия продукции Серия SLS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 80 mm
Длина 6000 mm
Размер B 1000 mm
Ширина 1000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 35,183 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 35,183 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SLS 80 W40 4 FT 400 mm 6013848
6 м
SLS 80 W40 5 FT 500 mm 6013856
6 м
SLS 80 W40 6 FT 600 mm 6013864
6 м
SLS 80 W40 7 FT 700 mm 6013872
6 м
SLS 80 W40 8 FT 800 mm 6013880
6 м
SLS 80 W40 9 FT 900 mm 6013899
6 м
SLS 80 W40 10 FT 1000 mm 6013902
6 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Перекладина WSK 40 Перекладина WSK 40 WSK 40 100 FT 6008100
1 Штук
Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT VIS 8 FT 6018300
10 Штук
Крепежный уголок BW 80 Крепежный уголок BW 80 BW 80 55 FT 6019528
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок IS 8 KS OR 6338519
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SLS 80 W40 10 FT / 6013902 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SLS 80 W40 10 FT / 6013902 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SLS 80 W40 10 FT / 6013902 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SLS 80 W40 10 FT / 6013902 , 0.13MB , pdf

SLS 80 W40 10 FT / 6013902
Загрузить