Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7400650 / Вертикальный угол 3-секционный

Вертикальный угол 3-секционный

Артикул, номер 7400648 | EAN 4012195090410

3 St.
Описание продукта
Описание продукта
Для изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене
участках, для подвода проводов и кабелей).

Важной предпосылкой правильного монтажа под полом является структура стяжки.

При монтаже системы скрытой установки в стяжке важно, чтобы толщина слоя стяжки над кабельным каналом составляла не менее 35 мм, что необходимо во избежание образования трещин (DIN 18560).

Высота стяжки 60 мм допускается только для напольных боксов Telitank, от 70 мм для электроустановочных изделий для монтажа под полом.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Размеры

Высота 38 mm
Высота канала мин. 38 mm
Длина 200 mm
Кол-во секций 3 St.
Количество прочных перегородок 2
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Попереч. сечение секции b 2484 mm²
Попереч. сечение секции а 3168 mm²
Размер a 90 mm
Размер b 70 mm
Размер h 38 mm
Ширина 250 mm
Ширина короба мин. 250 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Кол-во секций Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KV3 25038 250 mm 3 St. 7400648
1 Штук
KV3 35038 350 mm 3 St. 7400660
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KV3 25038 / 7400648 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KV3 25038 / 7400648 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KV3 25038 / 7400648 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KV3 25038 / 7400648 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KV3 25038 / 7400648 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

KV3 25038 / 7400648
Загрузить