- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и двумя подкладными шайбами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 120 mm Класс прочности 8.8 Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 10 Поверхность Горячая оцинковка Полная резьба да Размер M10x120 Размер под ключ 17 Резьба M 10 x 120 С гайкой да С подкладной шайбой да Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Шаг резьбы 1,5 mm Размеры
Длина 120 mm Размер d 10 mm Размер L 120 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2168 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2168 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 10x120 F / 3160793 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 10x120 F / 3160793 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 10x120 F / 3160793 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 10x120 F / 3160793 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский