Винт с шестигранной головкой M10 F

Артикул, номер 6408516 | EAN 4012196202157

10 mm
17
10
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Винт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и двумя подкладными шайбами.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность Горячая оцинковка
Полная резьба да
Размер M10x60
Размер под ключ 17
Резьба M 10 x 60
С гайкой да
С подкладной шайбой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Шаг резьбы 1,5 mm

Размеры

Длина 60 mm
Размер d 10 mm
Размер L 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1269 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1269 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 10x25 F 10 mm 25 mm 17 10 Сталь 3160734
50 Штук
SKS 10x30 F 10 mm 30 mm 17 10 Сталь 3160742
50 Штук
SKS 10x40 F 10 mm 40 mm 17 10 Сталь 3160750
50 Штук
SKS 10x120 F 10 mm 120 mm 17 10 Сталь 3160793
20 Штук
SKS 10x60 F 10 mm 60 mm 17 10 Сталь 6408516
20 Штук
SKS 10x80 F 10 mm 80 mm 17 10 Сталь 6418250
20 Штук
SKS 10x90 F 10 mm 90 mm 17 10 Сталь 6418252
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 10x60 F / 6408516 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 10x60 F / 6408516 , 0.22MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SKS 10x60 F / 6408516 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 10x60 F / 6408516 , 0.13MB , pdf

SKS 10x60 F / 6408516
Загрузить