Указание: Этот товар снят с производства.

Винт с шестигранной головкой M10 F

Артикул, номер 3160734 | EAN 4012195257233

10 mm
17
10
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Винт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и двумя подкладными шайбами.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность Горячая оцинковка
Полная резьба да
Размер M10x25
Размер под ключ 17
Резьба M 10 x 25
С гайкой да
С подкладной шайбой да
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Шаг резьбы 1,5 mm

Размеры

Длина 25 mm
Размер d 10 mm
Размер L 25 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 10x25 F 10 mm 25 mm 17 10 Сталь 3160734
50 Штук
SKS 10x30 F 10 mm 30 mm 17 10 Сталь 3160742
50 Штук
SKS 10x40 F 10 mm 40 mm 17 10 Сталь 3160750
50 Штук
SKS 10x120 F 10 mm 120 mm 17 10 Сталь 3160793
20 Штук
SKS 10x60 F 10 mm 60 mm 17 10 Сталь 6408516
20 Штук
SKS 10x80 F 10 mm 80 mm 17 10 Сталь 6418250
20 Штук
SKS 10x90 F 10 mm 90 mm 17 10 Сталь 6418252
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 10x25 F / 3160734 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 10x25 F / 3160734 , 0.22MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SKS 10x25 F / 3160734 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 10x25 F / 3160734 , 0.13MB , pdf

SKS 10x25 F / 3160734
Загрузить