- Описание продукта
-
Описание продуктас резьбой М6.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M5 x 14 Диапазон зажима D макс. 19 mm Диапазон зажима D мин. 16,5 mm Исполнение Закрытый Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность гальванически оцинкованный Прочность материала 1,5 mm Размер Pg 11 Размер 16,5-19mm Размер отверстий M6 Серия продукции 732/733 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Длина 48 mm Размер Н 9 mm Размер b 14 mm Размер B 35 mm Размер D 18,6 mm Размер d мин. 18,6 mm Размер t1 (мм) 1,5 mm Размер t2 (мм) 1,5 mm Размер x 2,6 mm Размер A 48 mm Размер L 48 mm Ширина 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0608 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0608 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2900 M6 16-19 G / 1383116 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2900 M6 16-19 G / 1383116 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2900 M6 16-19 G / 1383116 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2900 M6 16-19 G / 1383116 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский