- Описание продукта
-
Описание продуктас резьбой М6.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M5 x 14 Диапазон зажима D макс. 34 mm Диапазон зажима D мин. 30 mm Исполнение Закрытый Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность гальванически оцинкованный Прочность материала 2 mm Размер 30-34mm Размер M32 Размер отверстий M6 Серия продукции 732/733 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Длина 68 mm Размер Н 8 mm Размер B 54 mm Размер b 16 mm Размер D 32 mm Размер t1 (мм) 2 mm Размер t2 (мм) 2 mm Размер x 5 mm Размер A 68 mm Ширина 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1337 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1337 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2900 M6 30-34 G / 1383299 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2900 M6 30-34 G / 1383299 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2900 M6 30-34 G / 1383299 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2900 M6 30-34 G / 1383299 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский