- Описание продукта
-
Описание продуктас резьбой М6.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M5 x 16 Диапазон зажима D макс. 42 mm Диапазон зажима D мин. 39 mm Исполнение Закрытый Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность гальванически оцинкованный Прочность материала 2 mm Размер 39-42mm Размер M40 Размер отверстий M6 Серия продукции 732/733 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Длина 79 mm Размер Н 6,5 mm Размер B 64 mm Размер b 16 mm Размер D 40 mm Размер t1 (мм) 2 mm Размер t2 (мм) 2 mm Размер x 5 mm Размер A 79 mm Размер L 79 mm Ширина 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1432 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1432 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2900 M6 39-42 G / 1383418 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2900 M6 39-42 G / 1383418 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2900 M6 39-42 G / 1383418 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2900 M6 39-42 G / 1383418 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский