Винтовая дистанционная скоба, универсальная

Артикул, номер 1383310 | EAN 4012195569176

M6
Сталь
гальванически оцинкованный
Описание продукта
Описание продукта
с резьбой М6.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Винт M5 x 14
Диапазон зажима D макс. 38 mm
Диапазон зажима D мин. 33 mm
Исполнение Закрытый
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Прочность материала 2 mm
Размер Pg 29
Размер 33-38mm
Размер отверстий M6
Серия продукции 732/733
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Длина 79 mm
Размер Н 6,5 mm
Размер b 16 mm
Размер B 64 mm
Размер D 37 mm
Размер t1 (мм) 2 mm
Размер t2 (мм) 2 mm
Размер x 3,5 mm
Размер A 79 mm
Ширина 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1388 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1388 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Прочность материала Размер отверстий Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2900 M6 13-16 G 1,5 mm M6 13,5 mm 16 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383094
50 Штук
2900 M6 16-19 G 1,5 mm M6 16,5 mm 19 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383116
50 Штук
2900 M6 18-21 G 1,5 mm M6 18 mm 21 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383132
50 Штук
2900 M6 19-23 G 1,5 mm M6 19 mm 23 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383167
50 Штук
2900 M6 24-29 G 1,5 mm M6 24 mm 29 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383213
50 Штук
2900 M6 30-34 G 2 mm M6 30 mm 34 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383299
50 Штук
2900 M6 33-38 G 2 mm M6 33 mm 38 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383310
25 Штук
2900 M6 43-48 G 2 mm M6 43 mm 48 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383361
20 Штук
2900 M6 39-42 G 2 mm M6 39 mm 42 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383418
25 Штук
2900 M6 49-55 G 2 mm M6 49 mm 55 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383426
20 Штук
2900 M6 54-60 G 2 mm M6 54 mm 60 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383485
20 Штук
2900 M6 61-64 G 2 mm M6 61 mm 64 mm Сталь гальванически оцинкованный 1383507
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2900 M6 33-38 G / 1383310 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2900 M6 33-38 G / 1383310 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 2900 M6 33-38 G / 1383310 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2900 M6 33-38 G / 1383310 , 0.13MB , pdf

2900 M6 33-38 G / 1383310
Загрузить