Выключатель для рольставней, ширина 1 модуль

Артикул, номер 6120982 | EAN 4012196571062

Описание продукта
Описание продукта
Кнопка управления рольставнями с электрической блокировкой, 1-контактная, 10 A, 250 V~, со штепсельными зажимами.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Установка электротехнической экспертизы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Вид управления Клавишный переключатель
Исполнение Клавишный выключатель, 1-полюсный
Количество модулей (при модульной конструкции) 1
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 10 A
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Размер 45 x 45
Размер 10 A, 250 V
Сводка Прочее
Серия продукции Переключатель Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвет: черный; RAL 7021
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT-BS RW1 6120980
1 Штук
RT-BS SWGR1 6120982
1 Штук
RT-BS AL1 6120984
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT-BS SWGR1 / 6120982 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RT-BS SWGR1 / 6120982 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT-BS SWGR1 / 6120982 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.