Wall and support bracket AW 15, black

Артикул, номер 6420683 | EAN 4012195887010

черный; RAL 9005
Описание продукта
Описание продукта
Light-duty wall and support bracket with welded head plate. Black coated.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Артикулы EPD нет
Высота 60 mm
Диаметр отверстия 11 mm
Длина 40 mm
для ширины макс. 200 mm
для ширины мин. 200
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 1,5 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции нет
Размер B210mm
Размер B 210 mm
Размер A 40 mm
Размер L 60 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0567 кг CO2e / 1 Шт.
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет черный; RAL 9005
Ширина 210 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AW 15 11 FTK SW 110 mm 1,5 kN черный; RAL 9005 6420681
1 Штук
AW 15 21 FTK SW 210 mm 1,5 kN черный; RAL 9005 6420683
1 Штук
AW 15 31 FTK SW 310 mm 1,5 kN черный; RAL 9005 6420685
1 Штук
AW 15 41 FTK SW 410 mm 1,5 kN черный; RAL 9005 6421210
1 Штук
AW 30 21 FTK SW 210 mm 3 kN черный; RAL 9005 6479648
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AW 15 21 FTK SW / 6420683 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AW 15 21 FTK SW / 6420683 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AW 15 21 FTK SW / 6420683 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AW 15 21 FTK SW / 6420683 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AW 15 21 FTK SW / 6420683 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

AW 15 21 FTK SW / 6420683
Загрузить