- Описание продукта
-
Описание продуктаLight-duty wall and support bracket with welded head plate. Black coated.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Артикулы EPD нет Высота 65 mm Диаметр отверстия 11 mm Длина 40 mm для ширины макс. 300 mm для ширины мин. 300 Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции нет Размер B310mm Размер B 310 mm Размер A 40 mm Размер L 65 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,016 кг CO2e / 1 Шт. Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет черный; RAL 9005 Ширина 310 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AW 15 31 FTK SW / 6420685 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AW 15 31 FTK SW / 6420685 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AW 15 31 FTK SW / 6420685 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AW 15 31 FTK SW / 6420685 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AW 15 31 FTK SW / 6420685 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F