Защитное устройство для сенсоров во взрывоопасных зонах, 2-полюсное, для сетей 24 В

Артикул, номер 5098380 | EAN 4012195683339

22 V
32 V
Описание продукта
Описание продукта
Устройство защиты от перенапряжений для измерительных цепей и магистральных систем:
• метрическая технология подключения
• небольшой уровень защиты при высокой токовой нагрузке
• легкий монтаж на периферийных устройствах
• незначительная собственная мощность и индуктивность
• корпус из нержавеющей стали с ударопрочным кожухом
• Допуск ATEX: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048)

Применение: проточные датчики, датчики температуры
  • Сертификат ATEX для зон взрывозащиты
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Зональный переход 1 --> 3
  • Системы измерения, регулирования и контроля
  • Установка электротехнической экспертизы
Технические данные

Технические характеристики

ATEX-допуск II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048)
Kategorie Тип 2+3 / C2+C1
SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс II+III / C2+C1
Вид защиты IP65/67
Диапазон рабочих температур макс. 70 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Емкость (жила-жила) < 17 pF
Емкость (жила-земля) < 26 pF
Заземление с помощью: Соединительный кабель
Исполнение 2-полюсное; с метрической резьбой
Количество контактов 2
Контакт связи нет
Максимальное длительное напряжение AC 22 V
Максимальное длительное напряжение DC 32 V
Материал корпуса V2A
Монтаж входа / выхода M20 x 1,5 наружная резьба
Монтаж стороны поля / устройства: Соединительная линия 1,5 мм² Длина ~ 250 мм
Переход от зоны молниезащиты 1→3
Проверенная на взрывозащищенность конструкция да
Размер 32V
Сигнализация на приборе отсутствует
Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21
Ток утечки (8/20) [общий] 10 kA
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0039 кг CO2e / 1 Шт.
Уровень защиты жила – жила <80 V
Уровень защиты жила – земля <800 V
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Все виды

Все виды

Типы Количество контактов Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Максимальное длительное напряжение DC Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FDB-2 24-M 2 2-полюсное; с метрической резьбой 22 V 32 V 5098380
1 Штук
FDB-3 24-M 3 3-полюсное; с метрической резьбой 22 V 32 V 5098382
1 Штук
FDB-2 24-N 2 2-полюсное; с резьбой NPT 22 V 32 V 5098390
1 Штук
FDB-3 24-N 3 3-полюсное; с резьбой NPT 22 V 32 V 5098392
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FDB-2 24-M / 5098380 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FDB-2 24-M / 5098380 , 0.66MB , pdf

Разрешение на использование знаков EU-Type Examination Certificate , 0.29MB , pdf

Загрузить
Загрузить

FDB-2 24-M / 5098380
Загрузить