- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты от перенапряжений для измерительных цепей и магистральных систем:
• метрическая технология подключения
• небольшой уровень защиты при высокой токовой нагрузке
• легкий монтаж на периферийных устройствах
• незначительная собственная мощность и индуктивность
• корпус из нержавеющей стали с ударопрочным кожухом
• Допуск ATEX: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048)
Применение: проточные датчики, датчики температуры
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
ATEX-допуск II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4..T6 Gb (BVS 10 ATEX E 048) Kategorie Тип 2+3 / C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс II+III / C2+C1 Вид защиты IP65/67 Диапазон рабочих температур макс. 70 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Емкость (жила-жила) < 17 pF Емкость (жила-земля) < 26 pF Заземление с помощью: Соединительный кабель Исполнение 3-полюсное; с метрической резьбой Количество контактов 3 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 22 V Максимальное длительное напряжение DC 32 V Материал корпуса V2A Монтаж входа / выхода M20 x 1,5 наружная резьба Монтаж стороны поля / устройства: Соединительная линия 1,5 мм² Длина ~ 250 мм Переход от зоны молниезащиты 1→3 Проверенная на взрывозащищенность конструкция да Размер 32V Сигнализация на приборе отсутствует Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (8/20) [общий] 10 kA Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0039 кг CO2e / 1 Шт. Уровень защиты жила – жила <80 V Уровень защиты жила – земля <800 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FDB-3 24-M / 5098382 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС FDB-3 24-M / 5098382 , 0.66MB , pdfРазрешение на использование знаков EU-Type Examination Certificate , 0.29MB , pdfПомощь по выбору Surge protection made easy – TBS selection aid , 2.00MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский