Защитный колпачок MS4141

Артикул, номер 1122900 | EAN 4012195686200

1122900 / MS4141 SK
Торцевая заглушка
Описание продукта
Описание продукта
Защитный колпачок для профильной рейки типа MS4141.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Торцевая заглушка
Материал Полиэтилен
Подходит для форм профиля C-образный профиль
Размер 41x41
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет оранжевый; RAL 2003

Размеры

Высота 25 mm
Длина 46,3 mm
Ширина 45,8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0412 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0412 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS4141 SK Торцевая заглушка 1122900
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS4141 SK / 1122900 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MS4141 SK / 1122900 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS4141 SK / 1122900 , 0.13MB , pdf

MS4141 SK / 1122900
Загрузить