- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой M10x60 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 60 mm Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 10 Поверхность без обработки, дообработанный Полная резьба да Размер M10x60mm Размер под ключ 17 Резьба M10 С гайкой нет С подкладной шайбой нет с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 60 mm Размер d 10 mm Размер L 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,199 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,199 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HHS M10x60 A4 / 3156035 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия HHS M10x60 A4 / 3156035 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HHS M10x60 A4 / 3156035 , 0.10MB , pdf
Казахстан - Русский