Болт с шестигранной головкой DIN 933 A4

Артикул, номер 3156037 | EAN 4012195940661

Нержавеющая сталь
Описание продукта
Описание продукта
Винт с шестигранной головкой M6x16 мм.
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
Вид резьбы Метрический
Винтовая система Шестигранник (гексагональный)
Длина резьбы 50 mm
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 12
Поверхность без обработки, дообработанный
Полная резьба да
Размер M12x50mm
Размер под ключ 19
Резьба M12
С гайкой нет
С подкладной шайбой нет
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 50 mm
Размер d 12 mm
Размер L 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2501 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2501 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HHS M6x16 A4 6 mm 16 mm 10 6 Нержавеющая сталь 3156016
100 Штук
HHS M6x20 A4 6 mm 20 mm 10 6 Нержавеющая сталь 3156018
100 Штук
HHS M6x25 A4 6 mm 25 mm 10 6 Нержавеющая сталь 3156019
100 Штук
HHS M6x30 A4 6 mm 30 mm 10 6 Нержавеющая сталь 3156020
100 Штук
HHS M6x35 A4 6 mm 35 mm 10 6 Нержавеющая сталь 3156021
100 Штук
HHS M6x40 A4 6 mm 40 mm 10 6 Нержавеющая сталь 3156022
100 Штук
HHS M8x20 A4 8 mm 20 mm 13 8 Нержавеющая сталь 3156024
100 Штук
HHS M8x25 A4 8 mm 25 mm 13 8 Нержавеющая сталь 3156025
100 Штук
HHS M8x30 A4 8 mm 30 mm 13 8 Нержавеющая сталь 3156026
100 Штук
HHS M8x40 A4 8 mm 40 mm 13 8 Нержавеющая сталь 3156027
100 Штук
HHS M8x50 A4 8 mm 50 mm 13 8 Нержавеющая сталь 3156028
100 Штук
HHS M12x40 A4 12 mm 40 mm 19 12 Нержавеющая сталь 3156029
50 Штук
HHS M10x20 A4 10 mm 20 mm 17 10 Нержавеющая сталь 3156031
100 Штук
HHS M10x30 A4 10 mm 30 mm 17 10 Нержавеющая сталь 3156032
100 Штук
HHS M10x40 A4 10 mm 40 mm 17 10 Нержавеющая сталь 3156033
50 Штук
HHS M10x50 A4 10 mm 50 mm 17 10 Нержавеющая сталь 3156034
50 Штук
HHS M10x60 A4 10 mm 60 mm 17 10 Нержавеющая сталь 3156035
50 Штук
HHS M12x30 A4 12 mm 30 mm 19 12 Нержавеющая сталь 3156036
50 Штук
HHS M12x50 A4 12 mm 50 mm 19 12 Нержавеющая сталь 3156037
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HHS M12x50 A4 / 3156037 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия HHS M12x50 A4 / 3156037 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HHS M12x50 A4 / 3156037 , 0.13MB , pdf

HHS M12x50 A4 / 3156037
Загрузить