- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой M6x20 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 20 mm Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 6 Поверхность без обработки, дообработанный Полная резьба да Размер M6x20mm Размер под ключ 10 Резьба M6 С гайкой нет С подкладной шайбой нет с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 20 mm Размер d 6 mm Размер L 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0279 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0279 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HHS M6x20 A4 / 3156018 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия HHS M6x20 A4 / 3156018 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HHS M6x20 A4 / 3156018 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский