- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой M12x40 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 40 mm Класс прочности мин. 70 Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 12 Поверхность без обработки, дообработанный Полная резьба да Размер M12x40mm Размер под ключ 19 Резьба M12 С гайкой нет С подкладной шайбой нет с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 40 mm Размер d 12 mm Размер L 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,228 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,228 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HHS M12x40 A4 / 3156029 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия HHS M12x40 A4 / 3156029 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HHS M12x40 A4 / 3156029 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский