- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой 6x35 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 35 mm Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 6 Поверхность без обработки, дообработанный Полная резьба да Размер M6x35mm Размер под ключ 10 Резьба M6 С гайкой нет С подкладной шайбой нет с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 35 mm Размер d 6 mm Размер L 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0407 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0407 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HHS M6x35 A4 / 3156021 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия HHS M6x35 A4 / 3156021 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HHS M6x35 A4 / 3156021 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский