- Описание продукта
-
Описание продуктаЦентральный потолочный подвес для установки в боковой стенке лотка.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 8,5 mm для ширины макс. 100 mm для ширины мин. 100 Исполнение Навесной Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для метрического стержня с резьбой 8 Подходит для проволочного лотка нет Размер B100mm Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 39,5 mm Длина 40 mm Размер B 97 mm Размер B1 76 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2064 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2064 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MAH 100 FS / 6358527 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MAH 100 FS / 6358527 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MAH 100 FS / 6358527 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MAH 100 FS / 6358527 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский