- Описание продукта
-
Описание продуктаЦентральный потолочный подвес для установки в боковой стенке лотка.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 8,5 mm для ширины макс. 75 mm для ширины мин. 75 Исполнение Навесной Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для метрического стержня с резьбой 8 Подходит для проволочного лотка нет Размер B70mm Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 39,5 mm Длина 40 mm Размер B 72 mm Размер B1 51 mm Ширина 75 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1887 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1887 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MAH 075 FS / 6358510 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MAH 075 FS / 6358510 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MAH 075 FS / 6358510 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия MAH 075 FS / 6358510 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Казахстан - Русский