Центральный потолочный подвес для кабельных лотков FS

Артикул, номер 6358535 | EAN 4012196765737

40 mm
8,5 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Центральный потолочный подвес для установки в боковой стенке лотка.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Центральный потолочный подвес кабельных лотков.
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 8,5 mm
для ширины макс. 150 mm
для ширины мин. 150
Исполнение Навесной
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для метрического стержня с резьбой 8
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B150mm
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 39,5 mm
Длина 40 mm
Размер B 147 mm
Размер B1 126 mm
Ширина 6 in
Ширина 150 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2552 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2552 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Диаметр отверстия Размер B Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MAH 050 FS 40 mm 50 mm 8,5 mm 47 mm цинковый 6358500
1 Штук
MAH 075 FS 40 mm 75 mm 8,5 mm 72 mm цинковый 6358510
1 Штук
MAH 100 FS 40 mm 100 mm 8,5 mm 97 mm цинковый 6358527
1 Штук
MAH 150 FS 40 mm 150 mm 8,5 mm 147 mm цинковый 6358535
1 Штук
MAH 200 FS 40 mm 200 mm 8,5 mm 197 mm цинковый 6358543
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MAH 150 FS / 6358535 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MAH 150 FS / 6358535 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MAH 150 FS / 6358535 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MAH 150 FS / 6358535 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

MAH 150 FS / 6358535
Загрузить