- Описание продукта
-
Описание продуктаЦентральный потолочный подвес для кабельных лотков.
Максимальная высота боковой стенки: 60 мм. Во время прокладки необходимо следить за равномерным распределением нагрузки (не допускать односторонней нагрузки).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 8,5 mm для ширины макс. 50 mm для ширины мин. 50 Исполнение Навесной Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для метрического стержня с резьбой 8 Подходит для проволочного лотка нет Размер B50mm Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 39,5 mm Длина 40 mm Размер B 47 mm Размер B1 26 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1479 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1479 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MAH 050 FS / 6358500 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MAH 050 FS / 6358500 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MAH 050 FS / 6358500 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MAH 050 FS / 6358500 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский