- Описание продукта
-
Описание продуктаДля усиления дна на концах лотка и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Размеры
Высота 35 mm Конструкция для больших расстояний нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер B150mm Размер B 150 mm Ширина 150 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BEB 150 A2 / 7084015 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BEB 150 A2 / 7084015 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BEB 150 A2 / 7084015 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BEB 150 A2 / 7084015 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BEB 150 A2 / 7084015 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F