- Описание продукта
-
Описание продуктаДонная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B200mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Размер B 200 mm Ширина 200 mm Ширина 8 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2722 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2722 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BEB 200 DD / 7083626 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BEB 200 DD / 7083626 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия BEB 200 DD / 7083626 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BEB 200 DD / 7083626 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F