Донная вставка DD

Артикул, номер 7083630 | EAN 4012196982882

Описание продукта
Описание продукта
Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.

Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер B300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 300 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,403 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,403 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BEB 050 DD 50 mm 7083616
1 Штук
BEB 100 DD 100 mm 7083618
1 Штук
BEB 150 DD 150 mm 7083622
1 Штук
BEB 200 DD 200 mm 7083626
1 Штук
BEB 300 DD 300 mm 7083630
1 Штук
BEB 400 DD 400 mm 7083634
1 Штук
BEB 500 DD 500 mm 7083638
1 Штук
BEB 550 DD 550 mm 7083640
1 Штук
BEB 600 DD 600 mm 7083642
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BEB 300 DD / 7083630 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BEB 300 DD / 7083630 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия BEB 300 DD / 7083630 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BEB 300 DD / 7083630 , 0.13MB , pdf

BEB 300 DD / 7083630
Загрузить