Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7083642 / Донная вставка DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаДонная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B550mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Размер B 550 mm Ширина 550 mm Ширина 22 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BEB 550 DD / 7083640 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BEB 550 DD / 7083640 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия BEB 550 DD / 7083640 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BEB 550 DD / 7083640 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F