- Описание продукта
-
Описание продуктаДонная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B50mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Размер B 50 mm Ширина 50 mm Ширина 2 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0913 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0913 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BEB 050 DD / 7083616 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BEB 050 DD / 7083616 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия BEB 050 DD / 7083616 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BEB 050 DD / 7083616 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F