- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажные колонны ISS из алюминия с гибким рукавом для подвода кабелей кпотолку.
В комплект входит:
1 одноканальная колонна с рукавом для подвода кабелей к потолку
Общая длина: 2300 мм
1 гибкий рукав
Длина: 1500 мм
1 монтажная область для монтажа устройств
Длина: 780 мм
Электромонтажная колонна в области для монтажа устройств имеет системное отверстие 76,5 мм, что обеспечивает установку монтажных коробок серии 71 GD, которые крепятся с лицевой стороны колонны. Напольная пластина типа SFISSF, а также крепление для рукава типа SAISSF заказываются отдельно (см. следующие аксессуары).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Стержневая опора Выравнивание по высоте, макс. 1500 mm Исполнение односторонний Кабельный ввод вверху Кол-во секций 1 St. Количество крышек 1 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный да Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 2300x100x110 Регулируемый да Серия продукции ISS Сплошной профиль нет Форма колонны Монтажное пространство с углами/круглая колонна Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 110 mm Высота колонны макс. 3800 mm Высота колонны мин. 2300 mm Длина 2300 mm Размер B 2300 mm Размер C 1500 mm Размер A 780 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 119,7475 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 119,7475 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS110100FRW / 6289040 , 0.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS110100FRW / 6289040 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS110100FRW / 6289040 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Service pole with hose to ceiling , 0.86MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Напольная пластина для колонны ISSRM45F
Соединение рукава для ISSRM45F
Потолочная накладка для колонны ISSRM45F
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная