Электромонтажная колонна, тип ISS110100F

Артикул, номер 6289043 | EAN 4012195477402

2300 mm
Стержневая опора
Алюминий
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажные колонны ISS из алюминия с гибким рукавом для подвода кабелей кпотолку.


В комплект входит:

1 одноканальная колонна с рукавом для подвода кабелей к потолку

Общая длина: 2300 мм

1 гибкий рукав

Длина: 1500 мм

1 монтажная область для монтажа устройств

Длина: 780 мм

Электромонтажная колонна в области для монтажа устройств имеет системное отверстие 76,5 мм, что обеспечивает установку монтажных коробок серии 71 GD, которые крепятся с лицевой стороны колонны. Напольная пластина типа SFISSF, а также крепление для рукава типа SAISSF заказываются отдельно (см. следующие аксессуары).


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного / потолочного монтажа
  • Ширина колеи 76,5 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Стержневая опора
Выравнивание по высоте, макс. 1500 mm
Исполнение односторонний
Кабельный ввод вверху
Кол-во секций 1 St.
Количество крышек 1
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный да
Поверхность Анодированный
Потолочный монтаж да
Предварительно соединен проводами нет
Размер 2300x100x110
Регулируемый да
Серия продукции ISS
Сплошной профиль нет
Форма колонны Монтажное пространство с углами/круглая колонна
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 110 mm
Высота колонны макс. 3800 mm
Высота колонны мин. 2300 mm
Длина 2300 mm
Размер B 2300 mm
Размер C 1500 mm
Размер A 780 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 120,9896 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 120,9896 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Вид крепления Материал Цвет Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISS110100FRW 2300 mm Стержневая опора Алюминий белоснежный; RAL 9010 - 6289040
1 Штук
ISS110100FEL 2300 mm Стержневая опора Алюминий алюминиевый Анодированный 6289043
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Напольная пластина для колонны ISSRM45F Напольная пластина для колонны ISSRM45F SFISSFWAL 6290197
1 Штук
Соединение рукава для ISSRM45F Соединение рукава для ISSRM45F SAISSF 6290198
1 Штук
Потолочная накладка для колонны ISSRM45F Потолочная накладка для колонны ISSRM45F ISSFDB1RW 6290269
1 Штук
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISS110100FEL / 6289043 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISS110100FEL / 6289043 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISS110100FEL / 6289043 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.