Электромонтажная колонна, тип ISS110100R

Артикул, номер 6289063 | EAN 4012195477426

3000 mm
Зажимать
Алюминий
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажные колонны ISS из алюминия с профилем для подвода питания через потолок.

В комплект входит:

1 одноканальная колонна с натяжным устройством

Общая длина: 3315 мм - 3480 мм

1 потолочное крепление с натяжным устройством

1 монтажная область из алюминия для монтажа устройств

Длина: 780 мм

Электромонтажные колонны в области для монтажа устройств имеют отверстие 76,5 мм, что обеспечивает установку монтажных коробок серии 71GD, которые крепятся с лицевой стороны колонны.

 


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного / потолочного монтажа
  • Ширина колеи 76,5 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Выравнивание по высоте, макс. 480 mm
Выравнивание по высоте, мин. 315 mm
Исполнение односторонний
Кабельный ввод Вверху/внизу
Кол-во секций 1 St.
Количество крышек 1
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Поверхность Анодированный
Потолочный монтаж да
Предварительно соединен проводами нет
Размер 3000x100x110
Регулируемый да
Серия продукции ISS
Сплошной профиль нет
Форма колонны Монтажное пространство с углами/круглая колонна
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 110 mm
Высота колонны макс. 3480 mm
Высота колонны мин. 3315 mm
Длина 3000 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 132,0844 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 132,0844 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Вид крепления Материал Цвет Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISS110100RRW 3000 mm Зажимать Алюминий белоснежный; RAL 9010 - 6289060
1 Штук
ISS110100REL 3000 mm Зажимать Алюминий алюминиевый Анодированный 6289063
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Напольная пластина для ISS110100 Напольная пластина для ISS110100 ISSBP110100WA 6290331
1 Штук
Резиновая подкладка для ISS110100R Резиновая подкладка для ISS110100R ISSGU110100 6290358
1 Штук
Потолочная накладка для ISS140100R Потолочная накладка для ISS140100R ISSRDBRW 6290290
1 Штук
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISS110100REL / 6289063 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISS110100REL / 6289063 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISS110100REL / 6289063 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.